(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - flexibles, estándar IP68, nailon 66, UL94 V-2【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - flexibles, estándar IP68, nailon 66, UL94 V-2
  • Descuento por volumen

Una súper glándula con medidas de flexión estándar IP68 para un efecto de sellado perfecto.

[Caracteristicas]
· La protección de la parte en espiral evita cortocircuitos en fibra óptica como resultado de giros bruscos, lo que prolonga la vida útil de sus cables.
· Para los robots industriales y otras áreas de movimiento violento, la parte en espiral protege los cables, evitando cortocircuitos como resultado de giros bruscos.
· La única diferencia con el modelo estándar es la estructura en espiral para la tuerca de sellado, y este producto se puede usar con cables de múltiples núcleos, cables planos y cables paralelos simplemente cambiando cualquier sello de caucho modelo estándar.
· El modelo de pata corta utiliza piezas de tornillo de montaje cortas (C2) y está diseñado para usarse con placas delgadas o para fijarse en su lugar a través del orificio del tornillo de la caja sin usar una tuerca de bloqueo.
· El modelo de pata larga utiliza piezas de tornillo de montaje largas (C2) y está diseñado para usarse con placas gruesas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FGA13-P-08B
FGA13-P-08G
FGA17-P-10B
FGA17-P-10G
FGA21L-P-10B
FGA21L-P-10G
FGA21L-P-13B
FGA21L-P-13G
FGA26-P-16B
FGA26-P-16G
MG12A-P-05G
MG12A-P-08B
MG12A-P-08G
MG16A-P-10G
MG20A-P-10B
MG20A-P-10G
MG20A-P-13B
MG20A-P-13G
MG25A-P-16B
MG25A-P-16G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Color Tamaño del Tornillo Tipo de tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Color Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ7.8~4.5Rosca G (PF)NegroG(PF) 1/4"-G(PF) 1/47.8 a 4.5Negro13.5 a 13.9919/198

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ7.8~4.5Rosca G (PF)GrisG(PF) 1/4"-G(PF) 1/47.8 a 4.5Gris13.5 a 13.9919/198

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)NegroG(PF) 3/8"-G(PF) 3/810 a 6Negro17 a 17.41022/2210.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)GrisG(PF) 3/8"-G(PF) 3/810 a 6Gris17 a 17.41022/2210.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca G (PF)NegroG(PF) 1/2"-G(PF) 1/210 a 6Negro21,4 a 21,91027/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ10~6Rosca G (PF)GrisG(PF) 1/2"-G(PF) 1/210 a 6Gris21,4 a 21,91027/2713.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ13~8Rosca G (PF)NegroG(PF) 1/2"-G(PF) 1/213 a 8Negro21,4 a 21,91027/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ13~8Rosca G (PF)GrisG(PF) 1/2"-G(PF) 1/213 a 8Gris21,4 a 21,91027/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ15.8~12Rosca G (PF)NegroG(PF) 3/4"-G(PF) 3/415.8 a 12Negro26,9 a 27,412.533/3316

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ15.8~12Rosca G (PF)GrisG(PF) 3/4"-G(PF) 3/415.8 a 12Gris26,9 a 27,412.533/3316

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5.3~3Rosca MétricaGrisM12×1.5Tipo de pierna largaM12 X 1.55.3 a 3Gris12.4 a 12.8918/197.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Φ7.8~4.5Rosca MétricaNegroM12×1.5Tipo de pierna largaM12 X 1.57.8 a 4.5Negro12.4 a 12.8918/197.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7.8~4.5Rosca MétricaGrisM12×1.5Tipo de pierna largaM12 X 1.57.8 a 4.5Gris12.4 a 12.8918/197.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6Rosca MétricaGrisM16×1.5Tipo de pierna largaM16 X 1.510 a 6Gris16.4 a 16.81522/2210.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ10~6Rosca MétricaNegroM20×1.5Tipo de pierna largaM20 X 1.510 a 6Negro20.5 a 211527/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10Φ10~6Rosca MétricaGrisM20×1.5Tipo de pierna largaM20 X 1.510 a 6Gris20.5 a 211527/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ13~8Rosca MétricaNegroM20×1.5Tipo de pierna largaM20 X 1.513 a 8Negro20.5 a 211527/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ13~8Rosca MétricaGrisM20×1.5Tipo de pierna largaM20 X 1.513 a 8Gris20.5 a 211527/2713.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ15.8~12Rosca MétricaNegroM25×1.5Tipo de pierna largaM25 X 1.515.8 a 12Negro25.5 a 261533/3316

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10Φ15.8~12Rosca MétricaGrisM25×1.5Tipo de pierna largaM25 X 1.515.8 a 12Gris25.5 a 261533/3316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Material Resina Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable
Norma Representativa CE / UL / CUL Tipo Glandula de Cable Forma del sello Un tipo
Normas de conformidad UL-C&US/CE Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2) Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico