(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - conector corrugado, nylon 66【10-50 piezas por paquete】

Prensaestopas - conector corrugado, nylon 66
  • Descuento por volumen

Una glándula de conexión corrugada no impermeable.

[Caracteristicas]
· 66 material de nylon con excelente resistencia a ácidos inorgánicos, álcalis inorgánicos, solventes orgánicos y aceites; Producto UL94V-2 retardante de llama; evita la entrada de polvo y protege los cables y las piezas internas de precisión.
· Para varios tipos de equipos mecánicos, vehículos, sistemas de control, partes móviles de maquinaria, motores, combinaciones internas en cuadros de distribución y cajas de control, edificios industriales, accesorios / equipos de iluminación, equipos de comunicación, instrumentación, dispositivos de visualización, varias plantas, electricidad general. equipo, etc.
· La unidad principal se inserta en el orificio de montaje y luego se aprieta desde la parte posterior con una tuerca de seguridad o se asegura girando el cuerpo principal en el orificio del tornillo en el lado de la caja.
· Después de quitar la tuerca de sellado y pasarla por el lado del tubo corrugado, bloquee el gancho en el tubo corrugado.
· Inserte el tubo corrugado con ganchos en la punta en el cuerpo principal.
· Gire la tuerca de sellado en el cuerpo principal para fijar el tubo corrugado en su lugar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-FGN13-10B
N-FGN17-13B
N-FGN21-15B
N-FGN21-18B
N-FGN21-21B
N-FGN26-26B
N-FGN26-28B
N-FGN33-34B
N-FGN42-42B
N-FGN48-48B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Medida del tornillo Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Diámetro máximo del tubo
(ø mm)
Corrugado AVC conforme

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1/4"G(PF) 1/413.5 a 13.99810(NGN-07B) 1/4"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 3/8"G(PF) 3/817 a 17.41010.513(NGN-10B) 5/16"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF) 1/221,4 a 21,9101416(NGN-12B) 3/8"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF) 1/221,4 a 21,9101418.3(NGN-14B) 3/8"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF) 1/221,4 a 21,9101522(NGN-17B) 1/2"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 3/4"G(PF) 3/426,9 a 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 3/4"G(PF) 3/426,9 a 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1"G(PF) 133,8 a 34,4152734.5(NGN-28B) 1"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1 1/4"G(PF) 1 1/442,5 a 43,12033.543(NGN-36B) 1 1/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1 1/2"G(PF) 1 1/248,4 a 49204148(NGN-40B) 1 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Color Negro Normas de conformidad CE
Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2) Grado de IP IP54 Características Retardante de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico