(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas: acero inoxidable, resistentes a productos químicos y a la intemperie【1-10 piezas por paquete】

Prensaestopas: acero inoxidable, resistentes a productos químicos y a la intemperie
  • Descuento por volumen

Sellado perfecto de la súper glándula de acero inoxidable que cumple con IP68

[Caracteristicas]
La construcción de metal proporciona resistencia química superior al calor y a la intemperie, así como resistencia a los golpes (se ofrecen SUS304, SUS316L, etc. como opciones de producción).
· Un sello perfecto bloquea completamente el agua externa, el aceite y el polvo, protegiendo las piezas internas de precisión.
▪ Garras ideales (tipo A) que demuestran una excelente fuerza de sujeción con apriete ligero.
· Una tuerca de seguridad no está incluida en la serie NSA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FSA13-05
FSA13-08
FSA17-06
FSA17-10
FSA21-10
FSA21-13
FSA26-16
FSA26-18
FSA33-22
FSA33-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Medida del tornillo Tamaño de cable adaptativo
(mm)
Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Tamaño de llave, porción bloqueada / porción sellada Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5.3~3G(PF) 1/4"G 1/45.3 a 313.5 a 13.9817/178.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ7.8~4.5G(PF) 1 1/4"G 1/48 a 4.513.5 a 13.9817/178.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ7~4G(PF) 3/8"G 3/87 a 417 a 17.4922/2210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6G(PF) 3/8"G 3/810 a 617 a 17.4922/2210.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ10~6G(PF) 1/2"G 1/210 a 621,4 a 21,99.526/2614.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ14~9G(PF) 1/2"G 1/214 a 921,4 a 21,99.526/2614.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ16~12G(PF) 3/4"G 3/416 a 1226,9 a 27,41232/3218.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ18~14G(PF) 3/4"G 3/418 a 1426,9 a 27,41232/3218.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10Φ22~16G(PF) 1"G 122 a 1633,8 a 34,412.541/4125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ25~18G(PF) 1"G 125 a 1833,8 a 34,412.541/4125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Metal
Color Otro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química Norma Representativa CE / UL / CUL
Tipo Glandula de Cable Forma del sello Un tipo Color Plata brillante
Normas de conformidad UL-C&US/VDE/CE Material del cuerpo principal Acero inoxidable 303 Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico