(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta para prensar (con trinquete)

Herramienta para prensar (con trinquete)
  • Descuento por volumen

Productos necesarios para el procesamiento de cable UTP. Herramienta para prensar con trinquete.

[Caracteristicas]
· Una herramienta de engarzado de alambre simple / trenzado con trinquete.
· La parte de engarzado utiliza un permiso de zinc-aluminio.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HT-500R

Número de Parte
HT-500R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conectores compatibles ADT-RJ45-□S / ADT-RJ45-□L / ADT-RJ45-□ / ADT-RJ45-□F / ADT-RJ45-4 / ADT-STP-10 / ADT-6RJ-□ / Serie ADT-9RJTS / Serie ADT-6ERJ (LAN-TL11 y uso establecido) Aplicación Propósito general (conjuntos de herramientas de pelado simples) Cables soportados KB-AD5-CB / KB-TY5-CB / KB-T5-CB / KB-T6E-CB / KB-T6L-CB / KB-STP-CB100 / LA-FL5-CB
Características Juego de herramientas simples para pelar (con trinquete)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT-500R de la serie Herramienta para prensar (con trinquete).