(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve
  • Descuento por volumen

· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Microcalificación: 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
· Operación de contacto: Momentáneo

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFKS-1
SFOS-1B
SFOS-1G
SFOS-1M
SFOS-1R
SFP-1BL
SFP-1BR
SFQS-1B
SFTS-1B
SFTS-1M
SFTS-1R
SFUS-1B
SFUS-1R
SFVS-1
SFVS-1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Cubierta de protección aplicable Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básicoAC250V/3A1c9.8Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina de policarbonatoGris / blanco translúcidoSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSNegro-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSVerde-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSBlanco-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSRojo-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básico24 V CC / 50 mA1a9.8Interruptor de llave mecánicaIP20Resina de policarbonatoAzul / cremaSCL-S/SCH-S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básico24 V CC / 50 mA1a9.8Interruptor de llave mecánicaIP20Resina de policarbonatoMarrón/cremaSCL-S/SCH-S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina ABSTipo 360 °AC250V/3A1a8.8Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP20Resina ABSNegroSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo 360 °1 mA/5 V CC, 0.1 A/30 V CC1a14.7Micro interruptor en forma de SIP20Resina de policarbonatoNegro--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina PCTipo 360 °1 mA/5 V CC, 0.1 A/30 V CC1a14.7Micro interruptor en forma de SIP20Resina de policarbonatoBlanco--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo 360 °1 mA/5 V CC, 0.1 A/30 V CC1a14.7Micro interruptor en forma de SIP20Resina de policarbonatoRojo--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABS / Resina EVATipo 360 °AC250V/3A1c11.7Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP50Resina ABS / etileno-acetato de viniloNegroSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABS / Resina EVATipo 360 °AC250V/3A1c11.7Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP50Resina ABS / etileno-acetato de viniloRojoSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoTipo de pedal trasero3 A/< 100 VAC1c29.4Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Aleación de aluminio fundido a presiónNewton de plataSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoDoble tipo3 A/< 100 VAC1cx229.4Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Aleación de aluminio fundido a presiónNewton de plataSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Momentáneo Función Impermeable Operación de contacto Momentáneo