(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de pie industrial: cubierto completamente

Interruptor de pie industrial: cubierto completamente
  • Descuento por volumen

· Operación de contacto: Momentáneo
· Interruptor incorporado: Microinterruptor en forma de Z
· Estructura protectora: IP50
· Cuerpo principal: Material de la cubierta: Aleación de aluminio fundido

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFD-1
SFD-2
SFMS-1
SFMS-1G
SFMS-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con/Sin Tapa Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Color Características
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Tipo de pedalAC250V/10A1c58.8Naranja-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-Tipo de doble circuitoAC250V/6A2c58.8Naranja-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con Tapa CompletaTipo de pedalAC250V/10A1c32.3MetálicoIncluye tapa completa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con Tapa CompletaTipo de pedalAC250V/10A1c32.3MetálicoIncluye protector de cubierta completa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con Tapa CompletaTipo de doble circuitoAC250V/6A2c32.3MetálicoIncluye tapa completa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de Aluminio Fundido Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Operación de contacto Momentáneo Interruptor incorporado Micro interruptor en forma de Z Estructura protectora IP50
Cuerpo principal: materiales de cubierta Aleación de aluminio fundido a presión