(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptor de pie industrial sin tapa

Interruptor de pie industrial sin tapa
  • Descuento por volumen

· Operación de contacto: Momentáneo
· Método de funcionamiento (n): 32.3
· Interruptor incorporado: Microinterruptor en forma de Z
· Estructura protectora: IP50
· Cuerpo principal: Material de la cubierta: Aleación de aluminio fundido

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFMP-1

Número de Parte
SFMP-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de Aluminio Fundido Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Modelo Tipo de pedal Nominal AC250V/10A Configuración de contacto 1c
Operación de contacto Momentáneo Método de funcionamiento(N) 32.3 Interruptor incorporado Micro interruptor en forma de Z
Estructura protectora IP50 Cuerpo principal: materiales de cubierta Aleación de aluminio fundido a presión Color Metálico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFMP-1 de la serie Interruptor de pie industrial sin tapa.