(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de pie redondo

Interruptor de pie redondo
  • Descuento por volumen

· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Clasificado: 250 V AC/6 A
· Operación de contacto: Momentáneo
· Método de funcionamiento (n): 11.7
· Interruptor incorporado: Microinterruptor en forma de V

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFU-1-2R.B
SFU-1B
SFU-1B(M)
SFU-1BL
SFU-1G
SFU-1GR
SFU-1R
SFU-1R(M)
SFU-1Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo Configuración de contacto Color Cubierta de protección aplicable
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Doble tipo1cx2Negro rojo-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cNegroSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cNegro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cAzulSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cVerdeSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tipo 360 °1cCenizaSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cRojoSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo 360 °1cRojo-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Tipo 360 °1cAmarilloSCL-S/SCH-S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS / Resina EVA Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Nominal AC250V/6A Operación de contacto Momentáneo Método de funcionamiento(N) 11.7
Interruptor incorporado Micro interruptor en forma de V Estructura protectora IP50 Cuerpo principal: materiales de cubierta Resina ABS / etileno-acetato de vinilo