(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de pie industrial con mecanismo de bloqueo - Cubierto completamente

Interruptor de pie industrial con mecanismo de bloqueo - Cubierto completamente
  • Descuento por volumen

· Estándar compatible: EN60947-5-1
· Clasificado: 3 A/250 V CA, 1 mA/24 V CC
· Operación de contacto: Momentáneo
· Interruptor incorporado: Interruptor básico para finales de carrera incorporados
· Cuerpo principal: Material de la cubierta: Aleación de aluminio fundido

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFG-1SG3
SFG-1SG5
SFG-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Estructura protectora Color Estándares aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1a-1b27IP66NaranjaEN60947-5-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1c40IP47Naranja-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1c27IP47Metálico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de Aluminio Fundido Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Modelo Tipo de pedal Nominal 3 A/250 V CA, 1 mA/24 V CC Operación de contacto Momentáneo
Interruptor incorporado Interruptor básico para finales de carrera incorporados Cuerpo principal: materiales de cubierta Aleación de aluminio fundido a presión