(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie KPEV-SBT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-1
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-2
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-3
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-4
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-5
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-6
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-7
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-8
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-9
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-10
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-11
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-12
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-13
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-14
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-15
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-16
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-17
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-18
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-19
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-20
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-21
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-22
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-23
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-24
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-25
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-26
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-27
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-28
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-29
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-30
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-31
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-32
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-33
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-34
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-35
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-36
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-37
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-38
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-39
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-40
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-41
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-42
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-43
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-44
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-45
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-46
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-47
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-48
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-49
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-50
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-51
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-52
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-53
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-54
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-55
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-56
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-57
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-58
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-59
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Número de hilos del conductor / diámetro de los hilos
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10110.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10130.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10140.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10160.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10170.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10180.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10190.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10210.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10220.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10240.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10250.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10260.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10270.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10280.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10290.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10300.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10310.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10320.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10330.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10340.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10350.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10360.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10370.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10380.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10390.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10410.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10420.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10430.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10440.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10450.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10460.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10470.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10480.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10490.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10500.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10510.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10520.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10530.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10540.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10550.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10560.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10570.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10590.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10600.32221P5.712/0.18TA0.71.3

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 60V Blindaje Presente Color de la vaina Negro
Cable a tierra Cable de drenaje Materiales del cuerpo de aislamiento Vinilo sin plomo