(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - base de fijación de aluminio, serie AWC

Cajas - base de fijación de aluminio, serie AWC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una base de montaje utilizada con las series AW, AWN y AWP.
· Se puede montar en unidades de potencia, módulos de placa de circuito, bases de terminales y otros dispositivos deslizándose en el marco del cuerpo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AWC5-7
AWC5-9
AWC5-11
AWC5-14
AWC7-11
AWC7-15
AWC7-20
AWC7-25
AWC8-9
AWC8-12
AWC8-14
AWC8-18
AWC9-10
AWC9-17
AWC9-22
AWC9-28
AWC11-11
AWC11-15
AWC11-19
AWC11-24
AWC12-11
AWC12-17
AWC12-22
AWC16-14
AWC16-18
AWC16-28
AWC21-17
AWC21-21
AWC21-26
AWC21-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.949.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.969.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.994.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1038.9119.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

104794
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1047134
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1047184
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1047234
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061.874
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061.899
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061.8124
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061.8159
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1066.581
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1066.5151
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1066.5206
1 Pieza(s)

9 Días o más

1066.5256
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.590.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.5130.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.5170.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.5220.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.285.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.2160.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100.2195.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10136.5115.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10136.5155.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

-136.5255.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10186.1147.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10186.1187.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186.1237.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186.1287.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Aleación de aluminio 1050P Ubicación de la instalación Interior
Tratamiento de color / superficie Revestimiento de alumbre de plata t(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico