(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas: aluminio, con bridas, a prueba de agua/polvo, serie AW

Cajas: aluminio, con bridas, a prueba de agua/polvo, serie AW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas: aluminio, con bridas, a prueba de agua/polvo, serie AW
  • Cajas: aluminio, con bridas, a prueba de agua/polvo, serie AW
  • Cajas: aluminio, con bridas, a prueba de agua/polvo, serie AW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Es una carcasa de aluminio que tiene un efecto de disipación de calor e impermeable IP67.
· Tiene pies de brida para facilitar el montaje en la pared.
· Se incluye una ranura de inserción dentro del bastidor, lo que permite deslizar la placa y el chasis.
· Adecuado para fuentes de alimentación LED para exteriores, cajas de control de planta, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AW5-4-7EBB
AW5-4-7EBS
AW5-4-7NBB
AW5-4-7NBS
AW5-4-7NGS
AW5-4-9EBB
AW5-4-9EBS
AW5-4-9ESS
AW5-4-9NBB
AW5-4-9NBS
AW5-4-9NGS
AW5-4-11EBB
AW5-4-11EBS
AW5-4-11ESS
AW5-4-11NBB
AW5-4-11NBS
AW5-4-11NGS
AW5-4-14EBB
AW5-4-14EBS
AW5-4-14ESS
AW5-4-14NBB
AW5-4-14NBS
AW5-4-14NGS
AW7-7-8NBB
AW7-7-8NBS
AW7-7-8NGS
AW7-7-11NBB
AW7-7-11NBS
AW7-7-11NGS
AW7-7-15NBB
AW7-7-15NBS
AW7-7-15NGS
AW7-7-20NBB
AW7-7-20NBS
AW7-7-20NGS
AW7-7-25NBB
AW7-7-25NBS
AW7-7-25NGS
AW8-5-9NBS
AW8-5-9NGS
AW8-5-12NBB
AW8-5-12NBS
AW8-5-14NBB
AW8-5-14NBS
AW8-5-14NGS
AW8-5-18NBB
AW8-5-18NBS
AW8-5-18NGS
AW9-9-10NBB
AW9-9-10NBS
AW9-9-10NGS
AW9-9-13NBS
AW9-9-13NGS
AW9-9-17NBB
AW9-9-17NBS
AW9-9-17NGS
AW9-9-22NBB
AW9-9-22NBS
AW9-9-22NGS
AW9-9-28NBB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(Marco)
Presencia de clave Características Resistencia termica
(℃ / W)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.665NegroNegro-Tipo de escudo11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.665PlataNegro-Tipo de escudo11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-54.638.665NegroNegro-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.665PlataNegro-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.665PlataGris metalizado-Tipo normal11.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685NegroNegro-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685PlataNegro-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685PlataPlata-Tipo de escudo9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685NegroNegro-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685PlataNegro-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.685PlataGris metalizado-Tipo normal9.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110NegroNegro-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110PlataNegro-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110PlataPlata-Tipo de escudo7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110NegroNegro-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110PlataNegro-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6110PlataGris metalizado-Tipo normal7.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135NegroNegro-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135PlataNegro-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135PlataPlata-Tipo de escudo6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135NegroNegro-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135PlataNegro-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.638.6135PlataGris metalizado-Tipo normal6.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.880NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.880PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.880PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8110NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8110PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)

9 Días o más

-65.870.8110PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8150NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8150PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8150PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8200NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8200PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8200PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8250NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8250PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.870.8250PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.890PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.890PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1080.850.8115NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8115PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8140NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8140PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8140PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8175NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080.850.8175PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1080.850.8175PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392100NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392100PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392100PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392125PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392125PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392170NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392170PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392170PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392220NegroNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392220PlataNegroNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392220PlataGris metalizadoNingunoTipo normal-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1086.392275NegroNegroNingunoTipo normal-

Cargando…

Información básica

Material Aluminio Grado de protección (IP) IP67 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Para uso interior / exterior Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 105 Par de apriete(N · m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico