(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hay dos funciones: asegurar y espaciar entre la placa de circuito y el chasis.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KGLS-8S
Método de montaje | Montaje a presión | Material | Nylon 66 | Orificio de montaje(mm) | Parte de la cabeza: ø4 / parte de la pierna: ø4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Natural | Forma de orificio de montaje | Agujero circular | Espesor de la placa de montaje(mm) | Parte de la cabeza: 1 a 2 / parte de la pierna: 0.5 a 2.3 |
Dimensiones de espaciado(mm) | 17.7 | Estándar | UL94 V-2 | Notas | Serie KGPS-S utilizable como conjunto. Placa de circuito con peso, etc. soportada en la porción intermedia. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente