(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores de conexión - conector, compatible con relé SMA

Adaptadores de conexión - conector, compatible con relé SMA
  • Descuento por volumen

Conector SMA - adaptador de relé
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de conexión: conector, compatible con relé SMA, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMA-A-JJ(AU)
SMA-PA-JJ(AU)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión (vertical)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hex8Hex815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.712.720.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo de tratamiento de superficie Au Tratamiento de superficie contacto central Au Relación de onda estacionaria de voltaje 1.05 + 0.01 fmax (DC a 12.4 GHz)