(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de conexión - Conector M compatible con relé

Adaptadores de conexión - Conector M compatible con relé
  • Descuento por volumen

Conector M - adaptador de relé
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de conexión: compatible con relé de conector M, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-PA-JJ
MA-JJ-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión (vertical)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025.425.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101919

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo de tratamiento de superficie Ni Tratamiento de superficie contacto central Ag Profundidad(mm) 29