(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de conexión - Compatible con relé BNC

Adaptadores de conexión - Compatible con relé BNC
  • Descuento por volumen

Este es un adaptador de relé de conector BNC.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNC-A-JJ
BNC-PA-JJ
BNC-TA-JJJ
BNC-TA-JPJ-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRelación de onda estacionaria de voltaje Dimensión (vertical)
(mm)
Dimensión (ancho)
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2 máx. (DC a 2 GHz)151534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2 máx. (DC a 2 GHz)17.517.534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10--32.522.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2 máx. (DC a 200 MHz)-3326.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo de tratamiento de superficie Ni Tratamiento de superficie contacto central Au