(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Receptáculos para PCB de conector SMB

Receptáculos para PCB de conector SMB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector compatible con alta frecuencia en el que el método de conexión utilizado es un método de inserción diseñado principalmente para reducir el tamaño y el peso del equipo

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMB-LR-PC
SMB-PC(AU)
SMB-R-PC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de conexión Tratamiento superficial: cuerpo principal Características Especificaciones Vertical
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ÁnguloNi---13.210.4
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-RectoAuTableros conformes: 1,6 mm máx.Método de boca de la placa de circuito: montaje de borde8.0-12.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RectoNi--6.5-9.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMB
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 1 Aplicación Para PCB
Voltaje permitido(V) 500 Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50
Tratamiento superficial: contacto Au Método de conexión Método push-on