(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe de curva en L para cable conector SMB

Enchufe de curva en L para cable conector SMB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector compatible de alta frecuencia donde el método de conexión es un método de inserción diseñado principalmente para reducir el tamaño y el peso del equipo

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMB-LP-1.5A

Número de Parte
SMB-LP-1.5A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMB
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50 Tratamiento superficial: cuerpo principal Ni
Tratamiento superficial: contacto Au Cable aplicable 1.5D-2V / 1.5D-QEV / EM-1.5D-2E Método de conexión del cable: externo Rizar
Relación de onda estacionaria de voltaje 1.2 máx. (DC hasta 500 MHz) Herramientas para prensar TA-17 Profundidad(mm) 14
Método de conexión Método push-on

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMB-LP-1.5A de la serie Enchufe de curva en L para cable conector SMB.