(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Receptáculos de conector SMA (Números de pieza)

Receptáculos de conector SMA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector compacto de alto rendimiento para microondas que se puede utilizar en un amplio rango de frecuencias y presenta una durabilidad superior.
· El cuerpo está hecho de acero inoxidable, pero también está disponible latón menos costoso

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMA-R(AU)
SMA-R-PC(AU)
SMA-RC(AU)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Relación de onda estacionaria de voltaje Vertical
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Forma terminal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje en panel1.2max. a DC-8 GHz12.712.715.5Barra redonda
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Para PCB-6.06.013.0-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Montaje en panel1.2max. a DC-8 GHz5.91615.5A la mitad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMA
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 1 Voltaje permitido(V) 500
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50
Tratamiento superficial: cuerpo principal Au Tratamiento superficial: contacto Au Método de conexión Método de conexión de tornillo