(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufes para cables conectores SMA

Enchufes para cables conectores SMA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector compacto de alto rendimiento para microondas que se puede utilizar en un amplio rango de frecuencias y presenta una durabilidad superior.
· El cuerpo está hecho de acero inoxidable, pero también está disponible latón menos costoso

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMAP-1.5A
SMAP-3A
SMAP-58A-K
SMAP-174SX(AU)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento superficial: cuerpo principal Cable aplicable Relación de onda estacionaria de voltaje Herramientas para prensar Ancho
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10NiEM-1 / 1.5D-QEV / 1.5D-2V / 5D-2E1.2 máx. (CC a 4 GHz)TA-1715.7
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-NiEM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V1.2 máx. (DC a 3 GHz)TA-34/TA-3519.2
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-NiRG-58/U / RG-58A/U1.2 máx. (DC a 3 GHz)TA-34/TA-3518.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AuRG-174/U&RG-188A/U&RG-316/U1.2 máx. (CC a 4 GHz)TA-1616.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMA
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50 Tratamiento superficial: contacto Au
Método de conexión del cable: externo Rizar Método de conexión Método de conexión de tornillo