(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector BNC Cable Enchufe

Conector BNC Cable Enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pequeño y liviano utilizando un método de bloqueo de bayoneta para un acoplamiento simple. Un enchufe.
▪ Cuando se usa un cable de 75 Ω con un conector de tipo 50 Ω, y la frecuencia es de 200 MHz o menos, se puede usar en una línea de transmisión de 75 Ω, pero cuando la frecuencia excede los 200 MHz, se usa un tipo BNC de 75 Ω es recomendado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNCP-1.5A-K
BNCP-2.5
BNCP-3
BNCP-3A-K
BNCP-3DA-K
BNCP-5
BNCP-5A-K
BNCP-5DA-K
BNCP-5DFB
BNCP-58/U
BNCP-58A-K
BNCP-117NA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Cable aplicable Método de conexión del cable: externo Herramientas para prensar Especificaciones Vertical
(mm)
Profundidad
(mm)
Método de conexión Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarEM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2VRizarTA-16---Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraEM-2.5D-2E / 2D-LFB-S / 2.5C-2V / 2.5D-2V / 2.5D-2V/SPar----Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraEM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2VPar----Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarEM-3C-2E / 3C-2VRizarTA-34/TA-35---Método de bloqueo de bayoneta-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarEM-3D-2E / 3D-2VRizarTA-34/TA-35---Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraEM-5C-FB / EM-S-5C-FB / S-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2V / 5D-2V/SPar----Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Montaje en panel----Grosor máximo del panel: 2.5 mm.Hex 16.034.1Sistema de cierre de bayonetaAccesorios: tuercas hexagonales, arandelas planas PBT × 2, arandelas a prueba de sacudidas
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarEM-5D-2E / 5D-2VRizarTA-35---Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldadura5D-FB / 5D-FVPar----Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraRG-58/U / RG-58A/UPar----Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarRG-58/U / RG-58A/URizarTA-34/TA-35---Método de bloqueo de bayoneta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableSoldaduraS-5C-FB / EM-5C-2E / EM-5D-2E / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-FB / 3C-2V / 3C-2V/S / 3D-2V / 5C-FB / 5C-2V / 5C-2V/S / 5D-2VSoldadura----Método de bloqueo de bayoneta-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Numero de nucleos 1 Voltaje permitido(V) 500 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50 Tratamiento superficial: cuerpo principal Ni
Tratamiento superficial: contacto Au