(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de pantalla - HDMI

Cables de pantalla - HDMI
  • Descuento por volumen

Cable para conectar dispositivos HDMI estándar juntos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KM-HD20-07H
KM-HD20-10
KM-HD20-10DBK
KM-HD20-10H
KM-HD20-15DBK
KM-HD20-20
KM-HD20-20DBK
KM-HD20-20H
KM-HD20-30
KM-HD20-30H
KM-HD20-50
KM-HD20-50HK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable estándar Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.755.7UL20276Soporte de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.2UL20855Tipo ecológico libre de halógenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.0UL20276Compatible con Ethernet de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.7UL20276Soporte de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56.0UL20276Compatible con Ethernet de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.2UL20855Tipo ecológico libre de halógenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.0UL20276Compatible con Ethernet de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25.7UL20276Soporte de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36.2UL20855Tipo ecológico libre de halógenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.7UL20276Soporte de alta velocidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.8UL20855Tipo ecológico libre de halógenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.5UL20276Soporte de alta velocidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cable Tipo de conector CN1 HDMI A macho Tipo de conector CN2 HDMI A macho
Dirección del conector CN1 Recto Dirección del conector CN2 Recto Color Negro