(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta para prensar (P-743)

Herramienta para prensar (P-743)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Después del engarzado, se hace una marca para mostrar qué matriz se usó en el terminal.
- La forma del troquel sujeta firmemente el aislamiento del cable.
- Al ajustar el ancho de apertura de la manija con el mecanismo de ajuste, se puede trabajar en espacios reducidos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-743

Número de Parte
P-743
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de terminal adaptable 0.3/0.5/1.25/2 Largo total(mm) 207 Mecanismo de control de moldeo Presente (palanca de liberación incluida)
Especificaciones Agarre de elastómero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-743 de la serie Herramienta para prensar (P-743).