(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Los conectores de la serie D/MS (D190) son enchufes impermeables que son intercambiables con otros conectores D/MS y receptáculos CE02-2A.
· Ideal para enchufes de conexión externos que deben ser a prueba de goteo e impermeables, especialmente para equipos industriales como servomotores.
· Estos conectores cumplen con MIL-DTL-5015 y son intercambiables con otros conectores D/MS.
· Los diseños de inserciones son comunes entre las inserciones de conectores D/MS. En cuanto a los conectores D/MS, hay 73 diseños de insertos disponibles.
· Resistente al agua cuando se acopla a receptáculos de caja D/MS3102A (clasificación IP67).
· Si el otro conector es CE02-2A, el rendimiento de impermeabilización es aún más confiable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D/MS3100A12S-3P-BSS
Número de Parte |
---|
D/MS3100A12S-3P-BSS |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Conector serie iniciales | MNO | Método de conexión del cable | Soldadura |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CUL | Método de bloqueo | Tornillo | Color | Negro |
Otras normas (MIL) | ○ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente