(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios del conector: carcasa trasera, compatible con la serie CE05, en ángulo, resistente al agua

Accesorios del conector: carcasa trasera, compatible con la serie CE05, en ángulo, resistente al agua
  • Descuento por volumen

Esta es una carcasa trasera impermeable en ángulo para conector redondo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE-32BA-S-D

 
Número de Parte
CE-32BA-S-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Material Aleación de Aluminio Color Negro
Modelos y series compatibles Serie CE05 / Serie D/MS (D190) Tamaño de la cáscara 32 Material Aleación de aluminio (tratamiento con cromato trivalente)
Color Negro