(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie 31 - Receptáculos aislados BNC (tipos montados en panel)

Serie 31 - Receptáculos aislados BNC (tipos montados en panel)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Estos receptáculos aislados se montan en panel y se conectan a conectores (enchufe) de la serie BNC.
· Se consigue un aislamiento fiable entre el conductor externo del conector y el panel.
▪ El terminal de tierra está conectado al conductor externo y se integra con el molde adyacente al conductor central. Por tanto, es fácil de manejar.
· Los tipos de contacto de clavija redonda (31-10-CF y 31-10-CAu-CF) están listados por UL (número de archivo UL E72124).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
31-10-CAU-CF
31-10-CF
31-10T-D2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNormas representativas Contacto (material/procesamiento) Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ULAleación de cobre / Au platingTipo de contacto de pasador redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ULAleación de cobre / revestimiento AgTipo de contacto de pasador redondo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Aleación de cobre / revestimiento AgTipo de contacto de sonido y forma (productos VA: productos de prensa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales Número Número 31
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Montaje en panel Dirección de conexión Recto
Resistencia(Ω) Inconsistente Clasificación del producto Receptáculo Conductor externo (material) Fundición a presión de zinc
Conductor externo (procesado) Niquelado Notas Grosor máximo del panel: 4.3 mm o menos