(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie 27DP - Conectores coaxiales tipo SMB

Serie 27DP - Conectores coaxiales tipo SMB
  • Descuento por volumen

Los conectores están fabricados para cumplir con el tipo SMB definido en MIL-PRF-39012. Se puede utilizar para miniaturizar y aumentar la densidad de los equipos de comunicaciones.

[Características]
· La serie 27DP corresponde a conectores fabricados para cumplir con el tipo SMB (subminiatura tipo B) definido en MIL-PRF-39012.
· Un conector de 50 Ω para cableado fino que permite la miniaturización y mayor densidad de los equipos de comunicaciones.
· El mecanismo de acoplamiento es a presión y los cables se montan mediante engarce o soldadura.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
27DP-BJ-1.5DW-CR1-CF
27DP-LR-PC-1-CF
27DP-SP-2.5DHQS-CR1-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Cable utilizado Herramienta que prensa Dimensiones (WxHxD)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Conexión de cableRizarRectoTipo de crimpado del conector jack jack1.5D-QEWCR-H-11567.9 x 7.9 x 19.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Para PCB-ÁnguloConector de receptáculo--5.7 x 9.9 x 12
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarRectoConector de enchufe tipo crimpado2.5D-HQ/SUPERCR-H-11636 x 6 x 18.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales Número Número 27DP
Resistencia(Ω) 50 Cuerpo material) Aleación de cobre Conductor externo (procesado) Niquelado
Contacto (material/procesamiento) Aleación de cobre / Au plating Frecuencia de uso(GHz) DC a 3 Método de bloqueo Empuja