(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector coaxial tipo SMB de 75 Ω serie 27CP

Conector coaxial tipo SMB de 75 Ω serie 27CP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie de conectores 27CP corresponde a una versión de 75 Ω de la serie de conectores 27DP (tipo 50 Ω).
· Este conector, que es representativo de pequeños conectores de 75 Ω, se usa con frecuencia en aplicaciones como interfaces dentro de dispositivos.
· El método push-on facilita la conexión o desconexión.
· Esta parte no es compatible con la serie 27DP.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
27CP-LR-PC-CF
27CP-P-1.5-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Cable utilizado Herramienta que prensa Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)Para PCB-ÁnguloReceptáculo---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarRectoEnchufe1.5C−2VCR-H-1100Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales Número Número 27CP
Resistencia(Ω) 75 Cuerpo material) Aleación de cobre Conductor externo (procesado) Niquelado
Contacto (material/procesamiento) Aleación de cobre / Au plating Frecuencia de uso(GHz) DC a 0.5 Método de bloqueo Empuja