(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie WEB - para soldar, estanco

Conector circular serie WEB - para soldar, estanco
  • Descuento por volumen

La carcasa tiene 5 teclas de posicionamiento. Al cambiar las posiciones de las teclas, es posible evitar desajustes, incluso cuando se utiliza una gran cantidad de conectores con la misma matriz de contactos.

[Caracteristicas]
• La serie WEB es un conector redondo e impermeable con estructura de protección con clasificación IP67.
• El diseño del contacto utiliza la misma inserción que la serie JM.
• El método de bloqueo del conector se ha cambiado de tornillo a tipo de bloqueo de giro para aumentar la fiabilidad de la conexión.
• El método de bloqueo es el bloqueo por giro, lo que permite que el sonido de clic confirme el bloqueo y la liberación cuando el conector se gira 90 grados.
• Los contactos de la copa de soldadura incrustados en el inserto están alineados en la misma dirección, lo que facilita la conexión del cable.
▪ Certificación estándar UL: Archivo Nº E72124

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WEBR1303FS-D
WEBR1305MS-D
WEBR1607MS-D
WEBR2104MS-D
WEBR2116FS-D
WEBR2116MS-D
WEBSP1305F-1-D
WEBSP1607F-2-D
WEBSP1610M-2-D
WEBSP2104F-1-D
WEBSP2104F-2-D
WEBSP2104F-3-D
WEBSP2104M-1-D
WEBSP2104M-2-D
WEBSP2104M-3-D
WEBSP2107F-1-D
WEBSP2107F-2-D
WEBSP2107F-3-D
WEBSP2107M-1-D
WEBSP2107M-2-D
WEBSP2107M-3-D
WEBSP2110F-2-D
WEBSP2110F-3-D
WEBSP2116F-1-D
WEBSP2116F-2-D
WEBSP2116F-3-D
WEBSP2116M-2-D
WEBSP2116M-3-D
WEBSP2119F-3-D
WEBSP2119M-3-D
WEBSP2516F-1-D
WEBSP2516F-2-D
WEBSP2516F-3-D
WEBSP2516M-2-D
WEBSP2516M-3-D
WEBSP2524F-1-D
WEBSP2524F-2-D
WEBSP2524F-3-D
WEBSP2524F-7-D
WEBSP2528F-1-D
WEBSP2528F-3-D
WEBSP2528F-7-D
WEBSP2528M-2-D
WEBSP2528M-3-D
WEBSP2528M-7-D
WEBSP2532F-1-D
WEBSP2532F-2-D
WEBSP2532F-3-D
WEBSP2532F-7-D
WEBSP2532M-1-D
WEBSP2532M-2-D
WEBSP2532M-3-D
WEBSP2532M-7-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Clasificación del producto Insertar número Empaquetadura Tamaño de la cáscara Tamaño del casquillo ø D
(mm)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)3Montaje de cable a panel10Caja de receptáculo1303Presente13-WEBSP1303M-1-D (enchufe recto)----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)5Montaje de cable a panel5Caja de receptáculo1305Presente13-WEBSP1305F-1-D (enchufe recto)----
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)7Montaje de cable a panel10Caja de receptáculo1607Presente16-WEBSP1607F-2-D (enchufe recto)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)4Montaje de cable a panel10Caja de receptáculo2104Presente21-WEBSP2104F-1-D (enchufe recto)WEBSP2104F-2-D (enchufe recto)WEBSP2104F-3-D (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)16Montaje de cable a panel5Caja de receptáculo2116Presente21-WEBSP2116M-1-D (enchufe recto)WEBSP2116M-2-D (enchufe recto)WEBSP2116M-3-D (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)16Montaje de cable a panel5Caja de receptáculo2116Presente21-WEBSP2116F-1-D (enchufe recto)WEBSP2116F-2-D (enchufe recto)WEBSP2116F-3-D (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)5Cable a cable5Conector de enchufe recto1305Ninguno139WEBR1305MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR1305M-1-D [Receptáculo de cable]---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)7Cable a cable10Conector de enchufe recto1607Ninguno1610.5WEBR1607MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR1607M-2-D [Receptáculo de cable]---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)10Cable a cable5Conector de enchufe recto1610Ninguno1610.5WEBR1610FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR1610F-2-D [receptáculo de cable]---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno2114.1WEBR2104MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno2111WEBR2104MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno218.7WEBR2104MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno2114.1WEBR2104FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno2111WEBR2104FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)4Cable a cable10Conector de enchufe recto2104Ninguno218.7WEBR2104FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2104F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2104F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hembra (socket)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno2114.1WEBR2107MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hembra (socket)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno2111WEBR2107MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hembra (socket)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno218.7WEBR2107MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno2114.1WEBR2107FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno2111WEBR2107FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)7Cable a cable10Conector de enchufe recto2107Ninguno218.7WEBR2107FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2107F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2107F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)10Cable a cable10Conector de enchufe recto2110Ninguno2111WEBR2110MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2110M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2110M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2110M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)10Cable a cable10Conector de enchufe recto2110Ninguno218.7WEBR2110MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2110M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2110M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2110M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable5Conector de enchufe recto2116Ninguno2114.1WEBR2116MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2116M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2116M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2116M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable5Conector de enchufe recto2116Ninguno2111WEBR2116MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2116M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2116M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2116M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable5Conector de enchufe recto2116Ninguno218.7WEBR2116MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2116M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2116M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2116M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)16Cable a cable5Conector de enchufe recto2116Ninguno2111WEBR2116FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2116F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2116F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2116F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)16Cable a cable5Conector de enchufe recto2116Ninguno218.7WEBR2116FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2116F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2116F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2116F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)19Cable a cable5Conector de enchufe recto2119Ninguno218.7WEBR2119MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2119M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2119M-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2119M-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)19Cable a cable5Conector de enchufe recto2119Ninguno218.7WEBR2119FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2119F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2119F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2119F-3-D [Receptáculo de cable]-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable10Conector de enchufe recto2516Ninguno2516WEBR2516MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2516M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable10Conector de enchufe recto2516Ninguno2513WEBR2516MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2516M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)16Cable a cable10Conector de enchufe recto2516Ninguno2510WEBR2516MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2516M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2516M-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)16Cable a cable10Conector de enchufe recto2516Ninguno2513WEBR2516FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2516F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)16Cable a cable10Conector de enchufe recto2516Ninguno2510WEBR2516FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2516F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-2-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2516F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)24Cable a cable5Conector de enchufe recto2524Ninguno2516WEBR2524MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2524M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)24Cable a cable5Conector de enchufe recto2524Ninguno2513WEBR2524MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2524M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)24Cable a cable5Conector de enchufe recto2524Ninguno2510WEBR2524MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2524M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)24Cable a cable5Conector de enchufe recto2524Ninguno2517WEBR2524MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2524M-1-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2524M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2516WEBR2528MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2510WEBR2528MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2517WEBR2528MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2528M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2513WEBR2528FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2510WEBR2528FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)28Cable a cable5/10Conector de enchufe recto2528Ninguno2517WEBR2528FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2528F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2528F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2528F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2516WEBR2532MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2513WEBR2532MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2510WEBR2532MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hembra (socket)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2517WEBR2532MS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532M-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532M-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-3-D [receptáculo de cable]WEBCR2532M-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2516WEBR2532FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2513WEBR2532FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2510WEBR2532FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-7-D [Receptáculo de cable]
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho (enchufe)32Cable a cable5Conector de enchufe recto2532Ninguno2517WEBR2532FS-D [Receptáculo de caja]WEBCR2532F-1-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-2-D [receptáculo de cable]WEBCR2532F-3-D [Receptáculo de cable]WEBCR2532F-7-D [Receptáculo de cable]

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales V W X V W X WEB
Voltaje permitido(V) 250/350 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP IP67 Normas representativas UL / CUL Método de bloqueo Girar la cerradura
Cambio de ubicación clave Posición normal Shell (material / tratamiento) Aleación de zinc / galvanizado (tratamiento con cromato trivalente) Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / plateado
Color Negro Notas Cuando se acopla, es IP67 Tensión admisible: aviso 250 V CA (rms) / 350 V CC