(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie D/MS A/B - especificaciones MIL-DTL-5015 (Números de pieza)

Conector circular serie D/MS A/B - especificaciones MIL-DTL-5015
  • Descuento por volumen

Conector redondo para conexiones de cables de soldadura, ampliamente utilizado desde el uso de la señal hasta el uso de la fuente de alimentación.
[Caracteristicas]
· Estructura metálica robusta.
· Desarrollado para aviones militares de EE. UU. Y, por lo tanto, es compatible con los conectores MS estándar MIL-DTL-5015 de EE. UU.
· Producto estándar mundial para conectores MS.
· Certificación estándar UL y C-UL. (Archivo N.º E72124)
· Una combinación de 12 tamaños de carcasa y 5 contactos logra una línea de insertos de 73 tipos.
[Aplicaciones]
· La extensa línea de insertos puede ser ampliamente utilizada para equipos de producción, maquinaria de fabricación y equipos electrónicos como equipos de medición.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D/MS3100A14S-5S

 
Número de Parte
D/MS3100A14S-5S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMNO Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Clasificación del producto Cambio de ubicación clave Insertar número Tamaño de la cáscara Shell (material / tratamiento) Color Notas de cambio de posición clave Tensión admisible: aviso Corriente permitida: aviso Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[MS] D/MSHembra (socket)5Montaje de cable a panel13DC250/AC200RectoReceptáculo de paredPosición estándar14S-514SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegro-200 V CA (rms) / 250 V CC-D/MS3106A14S-5P [Enchufe recto]D/MS3106B14S-5P (enchufe recto dividido)D/MS3108B14S-5P (conector de ángulo dividido)---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CUL Método de bloqueo Tornillo
Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / plateado (estándar) Otras normas (MIL)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D/MS3100A14S-5S de la serie Conector circular serie D/MS A/B - especificaciones MIL-DTL-5015.

Products like this...

Número de Parte
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3100A14S-5SX
D/MS3100A14S-6P
D/MS3100A14S-6S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMNO Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Clasificación del producto Cambio de ubicación clave Insertar número Tamaño de la cáscara Shell (material / tratamiento) Color Notas de cambio de posición clave Tensión admisible: aviso Corriente permitida: aviso Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[MS] D/MSMacho (enchufe)2Montaje de cable a panel13DC700/AC500RectoReceptáculo de paredY12S-312SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegroConsulte el catálogo para ver los ángulos de cambio de posición clave500 V CA (rms) / 700 V CC-D/MS3106A12S-3SY [enchufe recto]D/MS3106B12S-3SY (enchufe recto dividido)D/MS3108B12S-3SY (conector de ángulo dividido)---
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[MS] D/MSMacho (enchufe)2Montaje de cable a panel13DC700/AC500RectoReceptáculo de paredZ12S-312SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegroConsulte el catálogo para ver los ángulos de cambio de posición clave500 V CA (rms) / 700 V CC-D/MS3106A12S-3SZ [Enchufe recto]D/MS3106B12S-3SZ (enchufe recto dividido)D/MS3108B12S-3SZ (conector de ángulo dividido)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[MS] D/MSHembra (socket)2Montaje de cable a panel13DC700/AC500RectoReceptáculo de paredPosición estándar12S-312SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegro-500 V CA (rms) / 700 V CC-D/MS3106A12S-3P [Enchufe recto]D/MS3106B12S-3P (enchufe recto dividido)D/MS3108B12S-3P (conector de ángulo dividido)---
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[MS] D/MSHembra (socket)5Montaje de cable a panel13DC250/AC200RectoReceptáculo de paredX14S-514SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegroConsulte el catálogo para ver los ángulos de cambio de posición clave200 V CA (rms) / 250 V CC-D/MS3106A14S-5PX [Enchufe recto]D/MS3106B14S-5PX (enchufe recto dividido)D/MS3108B14S-5PX (conector de ángulo dividido)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[MS] D/MSMacho (enchufe)6Montaje de cable a panel13DC250/AC200RectoReceptáculo de paredPosición estándar14S-614SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegro-200 V CA (rms) / 250 V CC-D/MS3106A14S-6S [enchufe recto]D/MS3106B14S-6S (enchufe recto dividido)D/MS3108B14S-6S (conector de ángulo dividido)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[MS] D/MSHembra (socket)6Montaje de cable a panel13DC250/AC200RectoReceptáculo de paredPosición estándar14S-614SAleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegro-200 V CA (rms) / 250 V CC-D/MS3106A14S-6P [Enchufe recto]D/MS3106B14S-6P (enchufe recto dividido)D/MS3108B14S-6P (conector de ángulo dividido)---