(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - DIP, terminales para soldar, serie 57

Conectores rectangulares - DIP, terminales para soldar, serie 57
  • Descuento por volumen

Un conector tipo cinta de 2.159 mm de paso para soldar. Estos son el núcleo de la familia de conectores 57, que están disponibles en 5 tipos.

[Características]
· Esta serie 57 forma el núcleo de la familia 57 de conectores DIP. Están disponibles los siguientes 5 tipos.
· Tipo 57-10 (enchufe de conexión de la unidad).
· Tipo 57-20 (receptáculo de conexión a la unidad).
· Tipo 57-30 (enchufe con cubierta recta para cables).
· 57-40 tipo (receptáculo de panel con resorte de bloqueo).
· Tipo 57-60 (receptáculo de relé de cable).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
57-10140
57-10240
57-10360
57-10500
57-20140
57-20240
57-20240-8
57-20240-D35-CG
57-20360-D35-CG
57-20500
57-20500-D35-CG
57-30140
57-30240
57-30360
57-30500
57-40140
57-40140-8
57-40240
57-40240-9
57-40360
57-40360-12
57-40500
57-40500-9
57-60140
57-60360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Clasificación del producto Desviación Características Notas especiales
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)14Montaje en panelEnchufe para conexión de la unidadNinguno10 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)24Montaje en panelEnchufe para conexión de la unidadNinguno10 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)36Montaje en panelEnchufe para conexión de la unidadNinguno10 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)50Montaje en panelEnchufe para conexión de la unidadNinguno10 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Montaje en panelReceptáculo para conexión de unidadNinguno20 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

65 Días o más

10Hembra (socket)24Montaje en panelReceptáculo para conexión de unidadNinguno20 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

65 Días o más

10Hembra (socket)24Montaje en panelReceptáculo para conexión de unidadNinguno20 tipos (para equipamiento interior)Forma de inmersión de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)24Montaje en panelReceptáculo tipo tornillo de bloqueoJack toma de montaje20 tipos (para equipamiento interior)Artículos compatibles con plomo y sin CD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)36Montaje en panelReceptáculo tipo tornillo de bloqueoJack toma de montaje20 tipos (para equipamiento interior)Artículos compatibles con plomo y sin CD
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)50Montaje en panelReceptáculo para conexión de unidadNinguno20 tipos (para equipamiento interior)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)50Montaje en panelReceptáculo tipo tornillo de bloqueoJack toma de montaje20 tipos (para equipamiento interior)Artículos compatibles con plomo y sin CD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)14Conexión de cableEnchufe con cubierta de cableNingunoTipo 30 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)24Conexión de cableEnchufe con cubierta de cableNingunoTipo 30 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)36Conexión de cableEnchufe con cubierta de cableNingunoTipo 30 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)50Conexión de cableEnchufe con cubierta de cableNingunoTipo 30 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)14Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

10Hembra (socket)14Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Forma de inmersión de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)24Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)24Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Forma de inmersión de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)36Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)36Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Forma de inmersión de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)50Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Tipo de copa de soldadura
5 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

10Hembra (socket)50Montaje en panelReceptáculo con cerradura de resorteNingunoTipo 40 (para I/F)Forma de inmersión de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)14Conexión de cableReceptáculo de cable de reléNinguno60 tipo (cable para relé)Tipo de copa de soldadura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)36Conexión de cableReceptáculo de cable de reléNinguno60 tipo (cable para relé)Tipo de copa de soldadura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Número de serie 57
Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) AC500 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Tratamiento superficial (concha) Niquelado
Tratamiento de superficie (contacto) Au plating