(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, cinta, ligeros, serie 57RE

Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, cinta, ligeros, serie 57RE
  • Descuento por volumen

Estos conectores tienen menos piezas que los conectores de la serie 57LE y también son más ligeros. (La carcasa y el pestillo del disco final son una sola unidad, al igual que el inserto y el localizador).

[Características]
· Los conectores de la serie 57RE tienen menos piezas que los conectores de la serie 57LE y también son más ligeros.
<La carcasa y el pestillo del disco final son una sola unidad, al igual que el inserto y el localizador>
· Los conectores del otro lado encajan con conectores enchufables de las series 57, 57F, 57FE y 57JE.
· Solicitud UL presentada (número de expediente E72124).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
57RE-40240-730B(D12)-FA
57RE-40360-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D29)-FA
57RE-40500-730B-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Desviación Desviación (tipo de tornillo de acoplamiento / montaje)
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1024Con placa de toma de tierra M3 x 0.5Tornillo de montaje de panel de latón
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1036Con placa de toma de tierra M3 x 0.5Tornillo de montaje de panel de latón
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050Con placa de toma de tierra M3 x 0.5Tornillo de montaje de panel de latón
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050Con pasador de bloqueo placa de tierraTornillo de montaje de panel de latón
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050Tipo estándarSin tornillos de montaje en panel

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Número de serie 57RE
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) AC500 Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno
Clasificación del producto Receptáculo en ángulo recto Tratamiento superficial (concha) Niquelado Tratamiento de superficie (contacto) Parte de contacto: recubrimiento Ni Ground Au (0.38 μm) / Parte de la cola: revestimiento Ni-Sn Sn-Ag
Notas Sin plomo ? artículos conformes