(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - receptáculo, ángulo recto, serie 57LE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
57LE-40140-7700(D12)-FA
57LE-40140-7700-FA
57LE-40240-7700(D12)-FA
57LE-40240-7700(D29)-FA
57LE-40360-7700(D12)-FA
57LE-40360-7700(D29)-FA
57LE-40360-7700-FA
57LE-40500-7700(D12)-FA
57LE-40500-7700-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Desviación
5 Pieza(s)Disponible

64 Días o más

-14Placa de conexión a tierra, producto montado en tornillo con cabeza Phillips
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Ninguno
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1024Placa de conexión a tierra, producto montado en tornillo con cabeza Phillips
5 Pieza(s)Disponible

89 Días o más

1024Producto montado con pasador de bloqueo
5 Pieza(s)Disponible

64 Días o más

1036Placa de conexión a tierra, producto montado en tornillo con cabeza Phillips
5 Pieza(s)Disponible

86 Días o más

1036Producto montado con pasador de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Ninguno
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050Placa de conexión a tierra, producto montado en tornillo con cabeza Phillips
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Número de serie 57LE
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) AC500 Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno
Clasificación del producto Receptáculo con cierre de resorte Características 40 tipo Tratamiento superficial (concha) Niquelado
Tratamiento de superficie (contacto) Contacto: revestimiento de níquel con revestimiento de oro (0.4 µm) / Cola: revestimiento de níquel plateado estañado Forma de la cubierta Sin cubierta Notas especiales Longitud de cola DIP: 4.75 mm
Notas Sin plomo ? artículos conformes