(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - DIP, receptáculo de cinta, recto, serie 57GE

Conectores rectangulares - DIP, receptáculo de cinta, recto, serie 57GE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie 57GE consta de conectores rectos tipo DIP con accesorios cubiertos por una carcasa metálica, que es una contramedida contra la radiación electromagnética que ayuda a reducir el ruido.
· Tipo 40 (receptáculo para I/F).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
57GE-40140-751-FA
57GE-40240-751-FA
57GE-40360-751-FA
57GE-40500-751-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1014
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1024
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1036
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Número de serie 57GE
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) AC500 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Clasificación del producto Receptáculo con cierre de resorte Características Tipo 40 (para I/F) Tratamiento superficial (concha) Niquelado
Tratamiento de superficie (contacto) Parte de contacto: recubrimiento Ni Ground Au (0.38 μm) / Parte de la cola: revestimiento Ni-Sn Sn-Ag Notas especiales Longitud de la cola de inmersión: 3,2 mm. / Paso compatible con la cola de contacto: 4.2 mm Notas Sin plomo ? artículos conformes