(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se conecta a un circuito mediante soldadura por inmersión a los orificios pasantes de la PCB. El soporte se fija a una PCB mediante fijación con tornillos.
[Características]
· Viene en modelos de 9, 15, 25 o 37 contactos.
· Se puede instalar una base y tuercas hexagonales para asegurar el acoplamiento al otro lado.
· La superficie de la carcasa metálica está niquelada y los conectores de clavija están tratados térmicamente.
· Hay diferentes tipos de accesorios de conexión a tierra disponibles para los soportes, lo que ofrece un blindaje EMI aún más confiable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Número | Número de serie | 17LE |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Montaje en panel | Corriente permisible(A) | 5 | Voltaje permitido(V) | AC300 |
Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | Ninguno | Características | Sin clave para evitar la inserción incorrecta |
Tratamiento superficial (concha) | Niquelado | Tratamiento de superficie (contacto) | Contacto: revestimiento de níquel con revestimiento de oro (0.4 µm) / Cola: revestimiento de níquel plateado estañado | Desviación (tipo de perno / gato y toma) | Jack, zócalo |
Notas especiales | Tipo de ángulo recto para inmersiones | Notas | Sin plomo ? artículos conformes |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente