(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - DIP, rectos, serie 17JE

Conectores rectangulares - DIP, rectos, serie 17JE
  • Descuento por volumen

Conector de tipo DIP recto que se puede montar verticalmente en una PCB.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
17JE-13090-37(D23C)-FA
17JE-13090-37-FA
17JE-13150-37(D23A)-FA
17JE-13250-37-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Desviación Desviación (tipo de tornillo de acoplamiento / montaje)
5 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

109Pasador de bloqueo, tuerca cuadrada, acoplamiento de base fija y productos de aplicación de adhesivo#4-40UNC
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

109Unidad de conector solamenteNinguno
5 Pieza(s)Disponible

65 Días o más

1015Pasador de bloqueo, tuerca cuadrada, acoplamiento de base fija y productos de aplicación de adhesivoM2.6 x 0.45
5 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

1025Unidad de conector solamenteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Número de serie 17JE
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Montaje en panel Corriente permisible(A) 5
Voltaje permitido(V) AC300 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Clasificación del producto Conector de enchufe Características Sin clave para evitar la inserción incorrecta Tratamiento superficial (concha) Niquelado
Tratamiento de superficie (contacto) Contacto: revestimiento de níquel con revestimiento de oro (0.4 µm) / Cola: revestimiento de níquel plateado estañado Notas especiales Tipo recto para salsas Notas Sin plomo ? artículos conformes