(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado【500 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado
  • Descuento por volumen

Conector de crimpado de uso general tipo conexión a tope aislado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NC-1.25

Número de Parte
NC-1.25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo recto Longitud total C(mm) 22.7
Material de aislamiento (Nylon) Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA
Rango de cable aplicable((mm)2) 0.25 a 1.65 Aislamiento revestimiento interno diámetro(mm) 3.2