(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie VP - empalme a tope, aislado【1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie VP - empalme a tope, aislado
  • Descuento por volumen

Conector de crimpado de uso general de tipo superpuesto aislado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP-1.25

Número de Parte
VP-1.25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Manga Longitud total C(mm) 16
Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA
Rango de cable aplicable((mm)2) 0.25 a 1.65 Aislamiento revestimiento interno diámetro(mm) 3.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP-1.25 de la serie Terminal de crimpado serie VP - empalme a tope, aislado.