(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie FV/V - anillo, aislado【100-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado serie FV/V - anillo, aislado
  • Descuento por volumen

Terminal de engarce aislado, redondo o con forma de anillo, de uso general, que se utiliza para conectar cables eléctricos a equipos y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de doblar los cables. El aislamiento de vinilo/nylon proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo maximiza una fuerte conductividad eléctrica entre el terminal y el cable.

[Características]
· Disponible en combinaciones de tubería recta o expandida (tipo F) y terminal de engarzado desnudo con aislamiento.
· Excelente resistencia al frío, calor, llamas y medios aceitosos.
· Certificación estándar JIS (JQ0608003), UL (E74917) y CSA (LR66230).
· Compatible con cable entre 10 a 28 AWG.
· Se puede utilizar con cable VCT de 600 V PSE.
· Variaciones de color rojo, azul o amarillo disponibles.
· Utiliza material de cobre JST libre de oxígeno exclusivo que se trata con estañado eléctrico para una fuerte resistencia a la corrosión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FV1.25-3(RBA1.25-3)
FV2-3
FV2-M5
FV2-MS3
FV2-P3.5
FV2-S3
FV2-S3.3
FV5.5-3
FV5.5-5(RBA5.5-5)
FV5.5-S3
FV5.5-S3.3
FV5.5-S4
V1.25-3(RAA1.25-3)
V1.25-4(RAA1.25-4)
V2-3
V2-4(RAA2-4)
V2-5(RAA2-5)
V2-6(RAA2-6)
V2-M3(RAA2-3.5)
V2-MS3
V2-S3.3
V5.5-3
V5.5-4(RAA5.5-4)
V5.5-5(RAA5.5-5)
V5.5-6(RAA5.5-6)
V5.5-8(RAA5.5-8)
V5.5-S3
V5.5-S4
V5.5-S5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Normas representativas Aislamiento revestimiento interno diámetro
(mm)
Ancho de terminal (B)
(mm)
Diámetro del orificio de montaje (ød2)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

15.7# 22 a 16RojoUL / JIS / CSA4.05.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

21# 12 a 10AzulUL / CSA4.58.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

21# 16 a 14AzulUL / CSA4.58.55.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

17.4# 16 a 14AzulUL / CSA4.55.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

20.2# 16 a 14AzulUL / CSA4.57.03.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

16.5# 16 a 14AzulUL / CSA4.56.43.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

16.5# 16 a 14AzulUL / CSA4.56.43.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

26.5# 12 a 10AmarilloUL / CSA6.89.53.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

26.5# 12 a 10AmarilloUL / JIS / CSA6.89.55.3

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

23# 12 a 10AmarilloUL / CSA6.87.23.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

23# 12 a 10AmarilloUL / CSA6.87.23.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

23# 12 a 10AmarilloUL / CSA6.87.24.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15.7# 22 a 16RojoUL / JIS / CSA3.25.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20# 22 a 16RojoUL / JIS / CSA3.28.04.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

21# 16 a 14AzulUL / CSA3.98.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

21# 16 a 14AzulUL / JIS / CSA3.98.54.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

21# 16 a 14AzulUL / JIS / CSA0.89.55.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

26# 16 a 14AzulUL / JIS / CSA3.9126.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18.6# 16 a 14AzulUL / JIS / CSA3.96.63.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

17.4# 16 a 14AzulUL / CSA3.95.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

16.5# 16 a 14AzulUL / CSA3.96.43.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

26.5# 12 a 10AmarilloUL / CSA5.49.53.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

26.5# 12 a 10AmarilloUL / JIS / CSA5.49.54.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

26.5# 12 a 10AmarilloUL / JIS / CSA5.49.55.3

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

32.5# 12 a 10AmarilloUL / JIS / CSA5.4126.4

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

34.7# 12 a 10AmarilloUL / JIS / CSA5.415.08.4

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

23# 12 a 10AmarilloUL / CSA5.47.23.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

23# 12 a 10AmarilloUL / CSA5.47.24.3

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

29.1# 12 a 10AmarilloUL / CSA5.413.25.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo circular Material de aislamiento Vinilo