(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - hoja, desconexión rápida con lengüeta, aislado【1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - hoja, desconexión rápida con lengüeta, aislado
  • Descuento por volumen

Conector con lengüeta aislado (terminal de crimpado de uso general).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FVDDF1.25-187A-5(BZ)
FVDDF1.25-187A-8(BZ)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor terminal
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción A Tipo de inserción Serie 187
Longitud total C(mm) 18.7 Revestimiento aislante (color) Rojo Normas representativas UL / CSA
Rango de cable aplicable((mm)2) 1.0 a 1.65 Aislamiento revestimiento interno diámetro(mm) 3.5 Ancho de terminal (B)(mm) 5.0