(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - empalme de extremo cerrado, aislado【100-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme de extremo cerrado, aislado
  • Descuento por volumen

Conector de uso general aislado de extremo abierto.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-SD
2-SD
CE1(CE-100)
CE2(CE-230)
CE5(CE-550)
CE8(CE-800)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Longitud total C
(mm)
Normas representativas Rango de cable aplicable
((mm)2)
Aislamiento revestimiento interno diámetro
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

2.215.2UL / CSA1.0 a 1.756.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.515.2UL / CSA1.0 a 2.56.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.420.8UL / JIS / CSA0.5 a 1.756.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

321UL / JIS / CSA1.0 a 3.08.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.827UL / JIS / CSA2.5 a 6.09.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.528UL / JIS / CSA4.0 a 9.012.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Tipo cerrado Material de aislamiento Nylon (UL94V-2)