(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, desnudo
  • Descuento por volumen

Manga superpuesta (tipo P / conector de uso general).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P2
P5.5
P8
P14
P22
P-1.25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Normas representativas Rango de cable aplicable
((mm)2)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.18UL / JIS / CSA1.04 a 2.63

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.48.5UL / JIS / CSA2,63 a 6,64

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.579.5UL / JIS / CSA6.64 a 10.52

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.88.911UL / JIS / CSA10.52 a 16.78

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.313.5UL / JIS / CSA16.78 a 26.66

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.38UL / CSA0.25 a 1.65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Manga