(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de crimpado manual

Herramienta de crimpado manual
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YC-110R
YC-121R
YC-122R
YC-160R
YC-202
YC-203
YC-520
YC-530
YC-550
YHT-8S
YHT-2210
YHT-2622
YNT-1614
YNT-2216
YNT-2622
YRM-240
YS-1210
YS-1614
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Rango de cable aplicable (cable único)
(mm)
Rango de cable aplicable (cable trenzado)
((mm)2)
Rango de cable aplicable
(AWG)
Dimensión (ancho × largo × alto)
(mm)
Terminal de extremo cerrado aplicable nominal Número de modelo de contacto Número de modelo de contacto en forma de rosa Normas representativas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#26, #24(#22)Longitud total 296 x ancho 70-SXH-001T-P0.6BXH-001T-P0.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#26, #24(#22)Longitud total 296 x ancho 70-SYM-001T-P0.6BYM-001T-P0.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#26, #24(#22)Longitud total 296 x ancho 70-SHF-001T-0.8BSBHF-001T-0.8BS-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#22, #20(#18)Longitud total 296 x ancho 70-SVH-21T-P1.1BVH-21T-(P)1.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#26(#24), #22(#20)Longitud total 296 x ancho 70-SLF/M-01T-P1.3ELLF/M-01T-P1.3E-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--#20(#18), #16Longitud total 296 x ancho 70-SLF/M-41T-P1.3ELLF/M-41T-P1.3E-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--# 26 a 20Longitud total 296 x ancho 70-SYF-01T-P0.5A/SYM-01T-P0.5ABYF-01T-P0.5A/BYM-01T-P0.5A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--# 20 a 16Longitud total 296 x ancho 70-SYF-41T-P0.5A, SYM-41T-P0.5ABYF-41T-P0.5A, BYM-41T-P0.5A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales rosas--# 22 a 18Longitud total 296 x ancho 70-SSF/M-21T-P1.4BSF/M-21T-P1.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales descubiertas y mangas descubiertas2.89-3.656.64-10.52-Longitud total 310 x ancho 758---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales descubiertas y mangas descubiertas0.57-1.44, 1.14-1.82, 1.82-2.890.25-1.65, 1.04-2.63, 3.5, 2.63-6.64-Longitud total 295 x ancho 701.25, 2, 3.5, 5.5--JIS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales descubiertas y mangas descubiertas0.35-0.70.2-0.5-Longitud total 295 x ancho 700.5---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales / conectores recubiertos con aislamiento-1.04-2.63, 2.0-Longitud total 295 x ancho 752---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales / conectores recubiertos con aislamiento-0.25-1.65, 0.75-1.25-Longitud total 295 x ancho 751.25---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para terminales / conectores recubiertos con aislamiento-0.2-0.5-Longitud total 295 x ancho 750.5---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Para terminales rosas--#30(#28), #26(#24)Longitud total 224 x ancho 59-SPH-002T-P0.5SBPH-002T-P0.5S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para conectores de extremo cerrado-2.5-6.0, 2.0-5.5-Longitud total 295 x ancho 70CE-5, 5.5-SD---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para conectores de extremo cerrado-1.0-3.0, 1.5-3.0, 1.0-2.5-Longitud total 295 x ancho 70CE-2, 2-SD, 2-SDW---