(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo【1-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo
  • Descuento por volumen

Terminal universal de engarzado al descubierto con un orificio de montaje.
[Caracteristicas]
· Hecho de cobre sin oxígeno exclusivo de JST.
· Excelente conductividad y viscosidad para un rendimiento eléctrico y mecánico incomparable que no se ve en otros materiales de cobre.
· Tratado con revestimiento de estaño resistente a la corrosión que está bien fijado para una baja resistencia eléctrica y un rendimiento mejorado.
[Aplicaciones]
· Principalmente para equipos eléctricos internos y equipos de cableado cruzado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0.5-2
0.5-3.7
0.5-5
1.25-2
1.25-3.7
1.25-M4
2-10
2-12
2-M4
2-M5
2-MS3
2-S2
3.5-5
3.5-6
3.5-R4
3.5-R5
5.5-3
5.5-5NS
5.5-12
5.5-S3
5.5-S3.3
5.5-S4
8-4
8-4NS
8-5NS
8-6NS
8-12
14-5NS
14-6NS
14-8NS
14-16
22-5
22-5NS
22-16
22-S6
22-S8
38-5
38-S6
38-S8
38-S10
60-6
60-S8
60-S10
70-8
80-12
180-12
R1.25-3
R1.25-3.5(1.25-M3)
R1.25-4
R1.25-5
R2-3.5(2-M3)
R2-4
R2-5
R2-6
R2-8
R5.5-4
R5.5-5
R5.5-6
R5.5-8
R5.5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Ancho de terminal (B)
(mm)
Diámetro del orificio de montaje (ød2)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1212.4# 26 a 22UL / CSA5.22.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1215# 26 a 22UL / CSA6.63.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1215# 26 a 22UL / CSA8.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

1.73.411.5# 22 a 16UL / CSA5.52.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.411.5# 22 a 16UL / CSA5.53.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.414.4# 22 a 16UL / CSA6.64.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.125.5# 16 a 14UL / CSA13.610.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.131# 16 a 14UL / CSA19.013.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.114.4# 16 a 14UL / CSA6.64.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2.34.116.8# 16 a 14UL / CSA8.55.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.113.2# 16 a 14UL / CSA5.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2.34.112.3# 16 a 14UL / CSA6.42.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2.74.818.6#12UL / CSA10.35.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.74.818.6#12UL / CSA10.36.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.74.817.8#12UL / CSA8.04.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.74.817.8#12UL / CSA8.05.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.45.619.8# 12 a 10UL / CSA9.53.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3.45.619.1# 12 a 10UL / CSA8.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.632.4# 12 a 10UL / CSA19.213.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.615.7# 12 a 10UL / CSA7.23.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

3.45.615.7# 12 a 10UL / CSA7.23.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.615.7# 12 a 10UL / CSA7.24.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.57.123.8#8UL / CSA124.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.57.121.8#8UL / CSA8.04.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.57.122.3#8UL / CSA9.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.57.122.6#8UL / CSA9.66.4
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4.57.133.5#8UL / CSA20.013.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.8928.3#6UL / CSA9.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.8928.6#6UL / CSA9.66.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.8930.8#6UL / CSA11.58.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5.8951.5#6UL / CSA31.617.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.533.7#4UL / CSA16.55.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.528.7#4UL / CSA9.55.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.551.5#4UL / CSA30.017.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.530#4UL / CSA126.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7.711.530#4UL / CSA128.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.413.342.7#2UL / CSA22.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.413.338#2UL / CSA15.56.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.413.338#2UL / CSA15.58.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.413.338#2UL / CSA15.510.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11.415.549.7#1/0UL / CSA22.06.4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11.415.546.7#1/0UL / CSA16.08.4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11.415.546.7#1/0UL / CSA16.010.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13.317.551#2/0UL / CSA24.08.4

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

14.519.554.2#3/0UL / CSA27.013.0

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

28 Días o más

2128.569#350MCMUL / CSA38.513.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.411.5# 22 a 16UL / JIS / CSA5.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.414.4# 22 a 16UL / JIS / CSA6.63.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.415.8# 22 a 16UL / JIS / CSA8.04.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.73.415.8# 22 a 16UL / JIS / CSA8.05.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.114.4# 16 a 14UL / JIS / CSA6.63.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.116.8# 16 a 14UL / JIS / CSA8.54.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.116.8# 16 a 14UL / JIS / CSA9.55.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.121.8# 16 a 14UL / JIS / CSA126.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.34.121.8# 16 a 14UL / JIS / CSA128.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.619.8# 12 a 10UL / JIS / CSA9.54.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.619.8# 12 a 10UL / JIS / CSA9.55.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.625.8# 12 a 10UL / JIS / CSA126.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.628# 12 a 10UL / JIS / CSA15.08.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.45.628# 12 a 10UL / JIS / CSA15.010.5

Cargando…

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular