(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie FVTUB - pin, aislado【1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie FVTUB - pin, aislado
  • Descuento por volumen

Terminal de varilla con aislamiento de vinilo (terminal de crimpado de uso general).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FVTUB-1.25
FVTUB-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Aislamiento revestimiento interno diámetro
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

# 22 a 16Rojo4.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

# 16 a 14Azul4.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Molde de barra Longitud total C(mm) 21
Normas representativas UL