(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector, XH【100 piezas por paquete】

Contactos - conector, XH
  • Descuento por volumen

Conector de 2,5 mm de paso con letra pequeña para placas de circuito.
[Caracteristicas]
· Un conector para placas de circuito con una altura de montaje de 9.8 mm desarrollado en un tamaño más pequeño basado en la alta confiabilidad y versatilidad de la serie NH.
· Materiales / tratamiento superficial: bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)
[Aplicaciones]
· Amplia gama de usos, como equipos industriales y paneles de control.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BXH-001T-P0.6

Número de Parte
BXH-001T-P0.6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales V W X V W X XH Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Corriente permisible(A) AC/DC3 Voltaje permitido(V) AC/DC250 Método de conexión del cable Rizar
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Especificaciones Individual
Rango de cable aplicable(AWG) # 28 a 22 Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 0.9 a 1.9 Tratamiento de material / superficie Bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)