(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector XH【1-500 piezas por paquete】

Conector XH
  • Descuento por volumen

Basado en la alta confiabilidad y versatilidad de la serie NH, este conector ha sido diseñado para ser más pequeño, con una altura de montaje de 9.8 mm.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B20B-XH-A
XHP-2
XHP-3
XHP-4
XHP-5
XHP-6
XHP-7
XHP-8
XHP-9
XHP-10
XHP-11
XHP-12
XHP-13
XHP-14
XHP-15
XHP-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Método de conexión del cable Clasificación del producto Especificaciones Características

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)20Para PCB-Publicar con baseTipo superiorClinch está indicado

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)2Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)3Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)4Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)5Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)7Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)8Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)9Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)10Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)11Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)12Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Hembra (socket)13Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)14Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)15Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Hembra (socket)20Conexión de cableRizarEnchufe / vivienda--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X XH
Corriente permisible(A) AC/DC3 Voltaje permitido(V) AC/DC250 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Color Blanco natural)
Pitch(mm) 2.5