(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - conector, VH【100 piezas por paquete】

Contactos - conector, VH
  • Descuento por volumen

Este es un contacto para conectores VH.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BVH-21T-P1.1
BVH-41T-P1.1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de cable aplicable
(AWG)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

# 22 a 18

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

# 20 a 16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales V W X V W X VH Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Corriente permisible(A) AC/DC10 Voltaje permitido(V) AC/DC250 Método de conexión del cable Rizar
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Especificaciones Individual
Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 1.7 a 3.0 Tratamiento de material / superficie Bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)