(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector VH【50 piezas por paquete】

Conector VH
  • Descuento por volumen

Este es un conector pequeño de alta capacidad altamente confiable para placas de circuito impreso, que permite una amplia gama de conexiones desde circuitos de señal en electrónica de consumo hasta circuitos de suministro de energía y circuitos de salida.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHR-2N
VHR-3N
VHR-4N
VHR-5N
VHR-7N
VHR-8N
VHR-10N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X VH
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) AC/DC10
Voltaje permitido(V) AC/DC250 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Clasificación del producto Receptáculo de vivienda
Especificaciones Tipo N Características Ventana de lente de contacto presente Color Blanco natural)
Pitch(mm) 3.96