(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector HL (para conexiones de relé)【1-6,000 piezas por paquete】

Conector HL (para conexiones de relé)
  • Descuento por volumen

Utilizando una estructura de contacto de resorte libre, este conector está diseñado con un retenedor, bloqueo interno y otras características de seguridad.

[Caracteristicas]
· Un conector con paso de 3.96 mm que utiliza una estructura de contacto de resorte libre.
· Además de la excelente confiabilidad que ofrece la capacidad única de relajación del estrés, también se integran un retenedor, bloqueo interno y otras características de seguridad en el producto.
· Utilizando una estructura de contacto de resorte libre.
· Método de lanza de alojamiento.
▪ Estructura de enclavamiento.
· Un retenedor.
· Estructura de bloqueo del panel.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSF-21T-P1.4
BSM-21T-P1.4
HLP-02V
HLP-03V
HLR-03V
HLR-08V
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del conector Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Clasificación del producto Especificaciones Características Color Pitch
(mm)

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo circularHembra (socket)-AC/DC7ContactoIndividual---

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo circularMacho (enchufe)-AC/DC7ContactoIndividual---

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

CuadradoHembra (socket)2AC/DC7Enchufe / viviendaPara contacto de enchufe-Blanco3.96

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

CuadradoHembra (socket)3AC/DC6Enchufe / viviendaPara contacto de enchufe-Blanco3.96

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

84 Días o más

CuadradoMacho (enchufe)3AC/DC6Receptáculo de viviendaPara contacto pinCon bloqueo de panelBlanco3.96
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

CuadradoMacho (enchufe)8AC/DC4Receptáculo de viviendaPara contacto pinCon bloqueo de panelBlanco3.96

Cargando…

  1. 1

Información básica

Serie de conectores iniciales GHI Series Iniciales G · H · I HL Aplicación Conexión de cable
Voltaje permitido(V) AC/DC300 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Rango de cable aplicable(AWG) # 22 a 18
Otras normas PSE obediente